Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,403 zł - 0,9873 zł | 3293 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2147 zł - 0,5261 zł | 1622 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
0,5522 zł - 1,3529 zł | W produkcji |
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,58 zł - 1,4212 zł | 150 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3667 zł - 0,8985 zł | 3886 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
10082256 | 0,1575 zł - 0,386 zł | 3300 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,3555 zł - 0,8711 zł | 8204 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2147 zł - 0,5261 zł | 2447 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
0,3597 zł - 0,8814 zł | 18846 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,3737 zł - 0,9156 zł | 484 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2105 zł - 0,5158 zł | 15820 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
10074459 | 2,2032 zł - 5,3979 zł | 3658 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,35 zł - 0,8575 zł | 6290 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,1659 zł - 0,4065 zł | 10390 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2175 zł - 0,5329 zł | 912 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
10071519 | 0,1784 zł - 0,4372 zł | 3100 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,4978 zł - 1,2196 zł | W produkcji |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,4741 zł - 1,1615 zł | 5800 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1994 zł - 0,4885 zł | 18600 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1784 zł - 0,4372 zł | 10670 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować