Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203354 | 29,8692 zł - 29,8692 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
20,9447 zł - 20,9447 zł | 1830 Na stanie |
Zwykłe
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
19,3689 zł - 19,3689 zł | W produkcji |
Zwykłe
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
18,2534 zł - 18,2534 zł | W produkcji |
Standardowa podstawa nylonowa
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
37,498 zł - 37,498 zł | 12 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
47,3777 zł - 47,3777 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
20,8689 zł - 20,8689 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
27,156 zł - 27,156 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
31,1713 zł - 31,1713 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
17,2366 zł - 17,2366 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
19,6141 zł - 19,6141 zł | 240 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
24,7125 zł - 24,7125 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
16,6497 zł - 27,9716 zł | 9 Na stanie |
Zwykłe
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
18,337 zł - 30,8062 zł | W produkcji |
Zwykłe
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
33,2856 zł - 55,9198 zł | W produkcji |
Zwykłe
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
76,7646 zł - 128,9646 zł | 3 Na stanie |
Zwykłe
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
18,337 zł - 18,337 zł | W produkcji |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
12,2711 zł - 12,2711 zł | W produkcji |
Zwykłe
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
18,3928 zł - 30,8999 zł | W produkcji |
Zwykłe
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
27,903 zł - 46,877 zł | 8 Na stanie |
Zwykłe
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować