Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1896 zł - 0,1896 zł | 1806 Na stanie |
Naturalny
|
Okrągłe
|
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
|
|||||
1,2117 zł - 1,2117 zł | 6400 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
1,7849 zł - 1,7849 zł | 4870 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2,8028 zł - 2,8028 zł | 540 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||
1,1267 zł - 2,7604 zł | 3940 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.445 in
11.3 mm
|
Guma termoplastyczna
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
0,8394 zł - 2,0566 zł | 5934 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.28 in
7.1 mm
|
Guma termoplastyczna
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,2942 zł - 0,2942 zł | W produkcji |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,3137 zł - 0,7687 zł | 3112 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,5215 zł - 1,2777 zł | 1700 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||||
1,3038 zł - 1,3038 zł | 17520 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
3,5419 zł - 3,5419 zł | 2172 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,3542 zł - 0,4958 zł | 5400 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
1,6733 zł - 4,0996 zł | 3850 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
1 in
25.4 mm
|
Guma termoplastyczna
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,7599 zł - 1,8619 zł | 2067 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
Guma termoplastyczna
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
1,3345 zł - 3,2695 zł | 1038 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
0,5215 zł - 1,2777 zł | 4889 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,4657 zł - 1,141 zł | 2412 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.445 in
11.3 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
8,3667 zł - 8,3667 zł | W produkcji |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.63 in
16.0 mm
|
Akrylonitryl-butadien-styren
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
10172049 | 1,8685 zł - 1,8685 zł | 668 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.602 in
15.3 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
10172070 | 1,3275 zł - 1,3275 zł | 23972 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.374 in
9.5 mm
|
Guma neoprenowa
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować