Menu Search

Stripy reklamowe

W produkcji

Wiszące stripy reklamowe są wyposażone w wiele szczelin i wycięć umożliwiających prezentację materiałów z wykorzystaniem zawieszek, haczyków lub zacisków. Te giętkie stripy nadają się idealnie do prezentacji materiałów w ograniczonej przestrzeni oraz w ramach sprzedaży wiązanej.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Materiał Długość Kup
4,0541 zł - 4,0541 zł W produkcji
PP
510.0 mm
7,5368 zł - 7,5368 zł W produkcji
PP
630.0 mm
4,0541 zł - 4,0541 zł W produkcji
PP
832.0 mm
5,8363 zł - 5,8363 zł W produkcji
PP
700.0 mm
4,5438 zł - 4,5438 zł W produkcji
PP
711.0 mm
3,0337 zł - 3,0337 zł W produkcji
PP
448.0 mm
Strip reklamowy 40.0 mm 510.0 mm PP

10395387

Przedział cen netto
4,0541 zł - 4,0541 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy gniazdami
    47.0 mm
  • Wysokość
    40.0 mm
  • Długość
    510.0 mm
  • Szerokość
    40.0 mm
Strip reklamowy 35.0 mm 630.0 mm PP

10395424

Przedział cen netto
7,5368 zł - 7,5368 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy gniazdami
    43.0 mm
  • Wysokość
    35.0 mm
  • Długość
    630.0 mm
  • Szerokość
    100.0 mm
Strip reklamowy 40.0 mm 832.0 mm PP

10395394

Przedział cen netto
4,0541 zł - 4,0541 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Odległość pomiędzy gniazdami
    64.0 mm
  • Wysokość
    40.0 mm
  • Długość
    832.0 mm
  • Szerokość
    40.0 mm
Strip reklamowy 52.0 mm 700.0 mm PP

10642467

Przedział cen netto
5,8363 zł - 5,8363 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Wysokość
    52.0 mm
  • Długość
    700.0 mm
  • Szerokość
    52.0 mm
  • Min. liczba zacisków
    12
Strip reklamowy 40.0 mm 711.0 mm PP

10629048

Przedział cen netto
4,5438 zł - 4,5438 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Wysokość
    40.0 mm
  • Długość
    711.0 mm
  • Szerokość
    40.0 mm
  • Min. liczba zacisków
    10
Strip reklamowy 40.0 mm 448.0 mm PP

10645581

Przedział cen netto
3,0337 zł - 3,0337 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Wysokość
    40.0 mm
  • Długość
    448.0 mm
  • Szerokość
    40.0 mm
  • Min. liczba zacisków
    6