Menu Search

Uchwyty dźwigniowe do demontażu płytek PCB

Na stanie

Uchwyty dźwigniowe ułatwiają wkładanie i wyjmowanie płytek PCB. Płytka jest demontowana dzięki przyłożeniu siły mechanicznej uchwytu do wspornika prowadnicy lub obudowy. Zapobiegają niepożądanym naprężeniom i chronią komponenty, obwody oraz złącza w systemach mocujących płytki PCB. CBE — zatrzaskiwany w otworze 0,109 cala. RCP — w zestawie montażowe sworznie sprężynowe

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Grubość panelu Kup
5,8567 zł - 5,8567 zł 500 Na stanie
28.6 mm
2.4 mm
9,7472 zł - 9,7472 zł 300 Na stanie
27.9 mm
1.6 mm
6,5957 zł - 6,5957 zł W produkcji
38.1 mm
1.6 mm
5,1873 zł - 12,709 zł W produkcji
24.9 mm
1.6 mm
0,8241 zł - 0,8241 zł W produkcji
9.5 mm
5,3825 zł - 13,1873 zł W produkcji
28.6 mm
1.6 mm
8,8129 zł - 8,8129 zł W produkcji
38.1 mm
1.6 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł W produkcji
6.4 mm
5,8567 zł - 5,8567 zł 199 Na stanie
24.9 mm
2.4 mm
5,0608 zł - 5,0608 zł W produkcji
31.8 mm
1.6 mm
0,6818 zł - 0,6818 zł W produkcji
8.0 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Biały

10316894

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Roll Pin Biały

10112489

Przedział cen netto
9,7472 zł - 9,7472 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    27.9 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Roll Pin Biały

10316924

Przedział cen netto
6,5957 zł - 6,5957 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Biały

10316948

Przedział cen netto
12,709 zł - 5,1873 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    24.9 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Trzpień instalacyjny 9.5 mm (L) Stal nierdzewna

10319642

Przedział cen netto
0,8241 zł - 0,8241 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Serie
    RRP
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
  • Ilość w opakowaniu
    100
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Biały

10316863

Przedział cen netto
13,1873 zł - 5,3825 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Roll Pin Biały

10316931

Przedział cen netto
8,8129 zł - 8,8129 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.9 mm
Stal nierdzewna;Trzpień instalacyjny;6.4 mm;(L) )

10319628

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Serie
    RRP
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
  • Ilość w opakowaniu
    100
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Biały

10316955

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
199 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    24.9 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Roll Pin Biały

10427835

Przedział cen netto
5,0608 zł - 5,0608 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Dodatkowy sprzęt w komplecie
    Roll Pin
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 90 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Szerokość całkowita
    7.4 mm
Trzpień instalacyjny 8.0 mm (L) Stal nierdzewna

10319635

Przedział cen netto
0,6818 zł - 0,6818 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Serie
    RRP
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
  • Ilość w opakowaniu
    100