Siatki zabezpieczające powszechnie stosuje się na meblach, ale idealnie nadają się również do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni butli gazowych i innych przedmiotów o nieregularnym kształcie. Siatka chroni przed uszkodzeniem podczas transportu i przenoszenia, a także podczas przechowywania.
Siatki dostarczamy w poręcznych kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczo — ułatwi to użytkownikom nakładanie siatek w odpowiednim tempie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Max. średnica owijki | Min. średnica owijania | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930,8677 zł - 930,8677 zł | 33 Na stanie |
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
731,3771 zł - 731,3771 zł | 9 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
10261576 | 239,2604 zł - 239,2604 zł | 92 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 063,8289 zł - 1 063,8289 zł | 17 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
698,0218 zł - 698,0218 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
408,8399 zł - 408,8399 zł | 45 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować