Menu Search

Zaślepki do gwintów NPT

Na stanie

Zaślepki do gwintów NPT są zamknięte i gwintowane. Nadają się do stosowania ze stożkowymi złączkami z gwintem BSP/NPT. Są wykonane z niebieskiego LDPE

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Zakres średnic wewnętrznych Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Zakres średnic zewnętrznych Kup
2,5518 zł - 6,252 zł 1132 Na stanie
9.0 mm
1/4"
10.7 - 12.3 mm
1,757 zł - 4,3046 zł 3144 Na stanie
20.6 mm
3/4"
22.1 - 24.8 mm
1,3275 zł - 3,2524 zł 4662 Na stanie
15.9 mm
1/2"
17.5 - 19.9 mm
1,1908 zł - 2,9176 zł 10229 Na stanie
12.7 mm
3/8"
14.0 - 16.3 mm
1,8685 zł - 4,5779 zł 630 Na stanie
26.2 mm
1.0"
27.7 - 30.5 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1/4" Niebieski LDPE

10154342

Przedział cen netto
6,252 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
1132 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4"
  • Zakres średnic zewnętrznych
    10.7 - 12.3 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 3/4" Niebieski LDPE

10154359

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
3144 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Zakres średnic zewnętrznych
    22.1 - 24.8 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1/2" Niebieski LDPE

10154335

Przedział cen netto
3,2524 zł - 1,3275 zł

Zapasy magazynowe
4662 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2"
  • Zakres średnic zewnętrznych
    17.5 - 19.9 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 3/8" Niebieski LDPE

10154366

Przedział cen netto
2,9176 zł - 1,1908 zł

Zapasy magazynowe
10229 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8"
  • Zakres średnic zewnętrznych
    14.0 - 16.3 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1.0" Niebieski LDPE

10154328

Przedział cen netto
4,5779 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
630 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1.0"
  • Zakres średnic zewnętrznych
    27.7 - 30.5 mm