Nasze zaślepki kołnierzowe wykonane z żółtego LDPE mają konstrukcję szybkomocującą. Dzięki grubym ściankom te zaślepki kołnierzowe są bardzo wytrzymałe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość mocowania | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wysokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10255971 | 0,3416 zł - 0,837 zł | 3308 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
0,4532 zł - 1,1103 zł | 12200 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
10255988 | 0,3235 zł - 0,7926 zł | W produkcji |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
0,4532 zł - 1,1103 zł | 100 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,3249 zł - 0,796 zł | 6486 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,3862 zł - 0,9463 zł | 400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,5926 zł - 1,4519 zł | 6000 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
0,3151 zł - 0,7721 zł | 4000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
0,3583 zł - 0,878 zł | 33159 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,5466 zł - 1,3392 zł | 8232 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować