Zatyczki żebrowane do rur są dostępne w dwóch wersjach z giętkimi żebrami o różnej średnicy. Pasują do wielu rur drążonych i z gwintem NPT. Prosta ścianka na zewnętrznej średnicy zatyczki zapewnia bezpieczne mocowanie przez wcisk, a dopasowanie do wewnętrznej średnicy rury gwarantuje doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna średnica żeberka | Minimalna średnica żeberka | Średnica łba | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3067 zł - 0,7516 zł | 360 Na stanie |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|||||||
0,2789 zł - 0,6833 zł | 1170 Na stanie |
0.697 in
17.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
0,2245 zł - 0,55 zł | 310 Na stanie |
0.461 in
11.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|||||||
0,3639 zł - 0,8916 zł | W produkcji |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
0,251 zł - 0,6149 zł | 95 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||
0,4183 zł - 1,0249 zł | 1693 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||
0,502 zł - 1,2299 zł | 3200 Na stanie |
1.185 in
30.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||
1,0342 zł - 2,3391 zł | 227 Na stanie |
1.839 in
46.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||
1,5896 zł - 3,8947 zł | W produkcji |
2.154 in
54.7 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||
2,6634 zł - 6,5253 zł | 160 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
|||||||
0,4183 zł - 1,0249 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||||||
0,4462 zł - 1,0932 zł | 395 Na stanie |
1.185 in
30.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||
0,6714 zł - 0,9399 zł | 2000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|||||||
1,5339 zł - 3,758 zł | 13 Na stanie |
2.146 in
54.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
|||||||
10272879 | 2,1056 zł - 5,1587 zł | 524 Na stanie |
2.402 in
61.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||||||
2,9423 zł - 7,2086 zł | 15 Na stanie |
3.48 in
88.4 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
|||||||
3,2072 zł - 7,8577 zł | 50 Na stanie |
4.449 in
113.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
|||||||
0,4183 zł - 1,0249 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
0,4741 zł - 1,1615 zł | 800 Na stanie |
1.185 in
30.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||||||
0,6985 zł - 1,5691 zł | 1600 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować