Zaślepki z uchwytem środkowym zapewniają wygodną i szybką metodę demontażu w przypadku ciasno dopasowanych elementów. Uchwyty są na tyle długie, że w razie potrzeby można je chwycić w rękawicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Min. średnica zaślepki | Średnica całkowita | Kolor | Pełny materiał | Maks. średnica zaślepki | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,601 zł - 0,601 zł | 1200 Na stanie |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
0,3388 zł - 0,8302 zł | 26468 Na stanie |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
0,126 zł - 0,1497 zł | W produkcji |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,2517 zł - 0,2982 zł | 2100 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
0,4671 zł - 1,1445 zł | W produkcji |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
0,6874 zł - 0,6874 zł | 750 Na stanie |
|
1.161 in
29.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
0,4015 zł - 0,9839 zł | 5399 Na stanie |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
0,151 zł - 0,1781 zł | 10000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,2517 zł - 0,2982 zł | 240 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
10073261 | 0,5173 zł - 1,2674 zł | 90120 Na stanie |
|
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
||||
0,7028 zł - 0,7028 zł | W produkcji |
|
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
Guma termoplastyczna
|
|
|||||
10287385 | 0,1256 zł - 0,1497 zł | 628 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,151 zł - 0,1781 zł | W produkcji |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||
0,3542 zł - 0,3542 zł | 90 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
0,4824 zł - 0,4824 zł | 800 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||
0,6428 zł - 0,6428 zł | 228 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Żółty
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||
0,1826 zł - 0,4475 zł | 8200 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
0,3249 zł - 0,796 zł | 558 Na stanie |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Czerwony
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||
2,5658 zł - 6,2862 zł | 90 Na stanie |
2.335 in
59.3 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
Czerwony
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2.65 in
67.3 mm
|
|||||
0,5689 zł - 1,3938 zł | W produkcji |
0.362 in
9.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Pomarańczowy
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować