Menu Search

Zawiasy skrzydełkowe — mocowanie przelotowe z zaślepką

Na stanie

Zawiasy skrzydełkowe z tego asortymentu mocuje się, wykorzystując otwory przelotowe sześciokątne lub stożkowe. Osłona śrub stanowi ich zabezpieczenie, a także zapewnia zawiasom estetyczny wygląd zewnętrzny. Są wykonane z PA wzmocnionego włóknem szklanym, kąt obrotu 200 stopni zapewnia sworzeń obrotowy wykonany z POM, materiału gwarantującego wytrzymałość i odporność na korozję.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Materiał Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
49,015 zł - 49,015 zł W produkcji
39.5 mm
Plastik
13.0 mm
38.0 mm
77,183 zł - 77,183 zł 5 Na stanie
65.0 mm
Plastik
21.5 mm
63.0 mm
33,3971 zł - 33,3971 zł 2 Na stanie
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
77,183 zł - 77,183 zł 2 Na stanie
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
49,015 zł - 49,015 zł 1 Na stanie
65.0 mm
Plastik
13.0 mm
63.0 mm
53,8336 zł - 64,6003 zł W produkcji
95.0 mm
Stop cynku
17.0 mm
15.0 mm
33,3971 zł - 33,3971 zł W produkcji
39.5 mm
Plastik
13.0 mm
38.0 mm
49,015 zł - 49,015 zł W produkcji
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
Zawias 38.0 mm 39.5 mm Plastik

10224922

Przedział cen netto
49,015 zł - 49,015 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    9.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    39.5 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
  • Całkowita grubość
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
Zawias 63.0 mm 65.0 mm Plastik

10224960

Przedział cen netto
77,183 zł - 77,183 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Całkowita grubość
    21.5 mm
  • Szerokość całkowita
    63.0 mm
Zawias 48.0 mm 49.5 mm Plastik

10224915

Przedział cen netto
33,3971 zł - 33,3971 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    9.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    49.5 mm
  • Całkowita długość
    49.5 mm
  • Całkowita grubość
    16.5 mm
  • Szerokość całkowita
    48.0 mm
Zawias 48.0 mm 49.5 mm Plastik

10224953

Przedział cen netto
77,183 zł - 77,183 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    11.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    39.5 mm
  • Całkowita długość
    49.5 mm
  • Całkowita grubość
    16.5 mm
  • Szerokość całkowita
    48.0 mm
Zawias 63.0 mm 65.0 mm Plastik

10224939

Przedział cen netto
49,015 zł - 49,015 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Całkowita grubość
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.0 mm
Zawias dociskowy 15.0 mm 95.0 mm Stop cynku

10273821

Przedział cen netto
64,6003 zł - 53,8336 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    95.0 mm
  • Całkowita grubość
    17.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Zawias 38.0 mm 39.5 mm Plastik

10224908

Przedział cen netto
33,3971 zł - 33,3971 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    9.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    39.5 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
  • Całkowita grubość
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
Zawias 48.0 mm 49.5 mm Plastik

10224946

Przedział cen netto
49,015 zł - 49,015 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    11.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    49.5 mm
  • Całkowita długość
    49.5 mm
  • Całkowita grubość
    16.5 mm
  • Szerokość całkowita
    48.0 mm