W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.
Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.
Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.
Te charakteryzujące się gładkim korpusem trzpienie sprężynowe ze sworzniem są używane w zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem, wywieraniem nacisku lub unoszeniem. Składają się z trzech komponentów: gładkiego korpusu, ruchomego trzpienia i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Końcówka sworznia trzpienia sprężynowego ma zaokrągloną końcówkę umożliwiającą precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu.
Gładki korpus ułatwia wsuwanie komponentu, który jest pasowany z wciskiem, natomiast koniec sworznia pozwala na precyzyjne zaczepienie i wyrównanie. Jeżeli sworzeń jest wykonany z tworzywa termoplastycznego, wytrzymuje temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wyposażeni i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, nierdzewnej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Ponieważ nierdzewna kulka jest specjalnie dobierana z myślą o wyjątkowej odporności na korozję, gwarantuje długi okres eksploatacji i niezawodność ruchomego trzpienia, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto kulka ze stali nierdzewnej zapewnia płynne działanie, ponieważ eliminuje tarcie i ścieranie.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką ceramiczną i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, ceramicznej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Natomiast ceramiczna kulka charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na korozję i zużycie. Zmniejsza prawdopodobieństwo zatarcia lub uszkodzenia powierzchni współpracujących.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Unikatowa konstrukcja ich korpusów umożliwia ich ugięcie i rozprężenie, skurczenie i dopasowanie do otworów z tolerancją sięgającą +0,2 mm d4.
Zastosowany materiał zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną w różnych warunkach i temperaturach, a także odporność na korozję, stabilność i możliwość kontroli. Sprawdzają się jako elementy łatwo i szybko instalowane w procesie produkcji i montażu. Eliminują wymóg kosztownej precyzyjnej obróbki skrawaniem i przygotowania części.
Optymalne rezultaty zapewnia jednorazowa instalacja. Powtarzane cykle montażu i demontażu, ze względu na zmęczenie tworzywa, mogą wpłynąć na pogorszenie zdolności rozprężania się elementu w otworach wymagających większej tolerancji. Wytrzymują temperaturę od -30C do +50C. Idealnie nadają się do stosowania w formowanych komponentach z tworzywa sztucznego w budowie maszyn i osprzętu, elektronice, branży medycznej i sprzęcie oświetleniowym.
Zadaniem tych trzpieni sprężynowych ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, sworznia i mechanizmu sprężynowego. Są wyposażone w gniazdo sześciokątne. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie ułatwia regulację i precyzyjne wyrównanie oraz dokładne ustawienie zakresu wysunięcia lub wycofania ruchomego trzpienia do wymogów danego zastosowania. Trzpień ruchomy można szybko wysunąć lub wycofać poprzez nacisk ręką. Umożliwia to szybką regulację lub zmianę położenia.
Sześciokątne gniazdo ułatwia wkręcenie trzpienia sprężynowego kluczem sześciokątnym. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Jeżeli sworzeń jest wykonany z tworzywa termoplastycznego, wytrzymuje temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wyposażeni i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Te trzpienie sprężynowe z kołkiem i nacięciem prostym są używane do pozycjonowania, przestawiania okresowego, unoszenia lub blokowania elementów. Składają się z trzech części: gwintowanego korpusu, ruchomego trzpienia i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę utrzymującą go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających precyzyjnego wyrównania i pewnego pozycjonowania komponentów. Wysunięcie lub wycofanie ruchomego trzpienia pozwala zablokować lub zwolnić komponent, gwarantując jego precyzyjne wyrównanie i zapobiegając jego przypadkowemu przemieszczeniu. Kiedy ruchomy trzpień jest wysunięty, blokuje komponent w miejscu, zapobiegając jego przypadkowemu poruszeniu lub poluzowaniu.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Trzpień ruchomy można z łatwością wysunąć lub wycofać poprzez nacisk ręką. Umożliwia to szybką regulację lub zmianę położenia. Wytrzymują temperaturę do 250C i są powszechnie stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronicznej, medycznej i oświetleniowej.
Trzpienie ustalające ze sprężyną z pierścieniem do wyciągania ręcznego. Element składa się z niklowanej osłony i trzpienia ze stali nierdzewnej.
Pierścień do wyciągania to wygodny sposób podnoszenia trzpienia. Trzpienie idealnie nadają się do blokowania, pozycjonowania i zabezpieczania. Są często stosowane w wyposażeniu siłowni, na przykład do zabezpieczania ciężarów.
Dostępne wielkości gwintów: M6, M8, M10 i M12.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować