W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.
Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Kabel wsuwa się w uchwyt; jest utrzymywany w miejscu bez konieczności stosowania mechanizmu blokującego. Mocowanie zatrzaskowe zapewnia łatwość instalacji. Dzięki okrągłemu kształtowi pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu 6/6 klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować