Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Culoare mâner | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,9357 RON - 38,1145 RON | 241 În stoc |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 148 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
40,3191 RON - 150,498 RON | 8 În stoc |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | 40 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 2858 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 700 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
50,9127 RON - 138,833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negru
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
27,7157 RON - 29,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fixare cu şuruburi
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 182 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2 În stoc |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamidă umplută cu sticlă
|
Cu montare cu șurub
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
28,337 RON - 29,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fixare cu şuruburi
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 48 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 200 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.