Menu Hľadať

Rebrované krytky

Na sklade

Tieto rebrované krytky z polyetylénu LD chránia vyčnievajúce čapy, stĺpiky a vonkajšie závity. Vnútorné rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie. Rebrá sú pružné a umožňujú jednou zátkou pokryť rôzne priemery. Prevedenie s prírubou, ktorá uľahčuje manipuláciu s krytkou, alebo prevedenie bez príruby. Naša ponuka zahŕňa prevedenie z prírodného polyetylénu LD a prevedenie v žltej farbe.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálny rozmer kompatibilného čapu Kúpiť
0,1659 € - 0,3248 € Vo výrobe
11.0 mm
0,3528 € - 0,6889 € Vo výrobe
28.0 mm
0,0886 € - 0,0886 € Vo výrobe
28.0 mm
0,079 € - 0,079 € 3980 Na sklade
24.0 mm
0,0483 € - 0,0483 € Vo výrobe
11.0 mm
0,0849 € - 0,0849 € 33358 Na sklade
6.5 mm
0,0591 € - 0,0591 € Vo výrobe
17.0 mm
0,0392 € - 0,0392 € Vo výrobe
9.0 mm
0,2859 € - 0,5577 € Vo výrobe
20.0 mm
0,107 € - 0,2105 € Vo výrobe
6.5 mm
0,1896 € - 0,3723 € Vo výrobe
14.0 mm
0,0526 € - 0,0526 € Vo výrobe
14.0 mm
0,0322 € - 0,0322 € Vo výrobe
8.0 mm
0,1132 € - 0,223 € Vo výrobe
8.0 mm
0,2021 € - 0,396 € Vo výrobe
17.0 mm
0,1044 € - 0,2073 € 183953 Na sklade
6.5 mm
0,1112 € - 0,1363 € Vo výrobe
8.0 mm
0,2008 € - 0,2426 € 60 Na sklade
17.0 mm
0,0971 € - 0,204 € Vo výrobe
8.0 mm
0,1105 € - 0,2193 € Vo výrobe
8.0 mm
  • z/zo 2
Krytka s rebrami 11.0 mm 13.0 mm (ID) Prírodná

10360613

Cenové rozpätie
0,3248 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
Krytka s rebrami 28.0 mm 30.0 mm (ID) Prírodná

10360651

Cenové rozpätie
0,6889 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Vnútorný priemer
    33.0 mm
Krytka s rebrami 28.0 mm 30.0 mm (ID) Prírodná

10350102

Cenové rozpätie
0,0886 € - 0,0886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Vnútorný priemer
    33.0 mm
Krytka s rebrami 24.0 mm 26.0 mm (ID) Prírodná

10348079

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,079 €

Úroveň zásob
3980 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    29.0 mm
Krytka s rebrami 11.0 mm 13.0 mm (ID) Prírodná

10348031

Cenové rozpätie
0,0483 € - 0,0483 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná

10348000

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0849 €

Úroveň zásob
33358 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilného čapu
    6.5 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná

10348055

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
Krytka s rebrami 9.0 mm 10.5 mm (ID) Prírodná

10348024

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0392 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
Krytka s rebrami 20.0 mm 22.0 mm (ID) Prírodná

10360644

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná

10360583

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
Krytka s rebrami 14.0 mm 16.0 mm (ID) Prírodná

10360620

Cenové rozpätie
0,3723 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    18.0 mm
Krytka s rebrami 14.0 mm 16.0 mm (ID) Prírodná

10348048

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    18.0 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná

10348017

Cenové rozpätie
0,0322 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná

10360590

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,1132 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná

10360637

Cenové rozpätie
0,396 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná

10069790

Cenové rozpätie
0,2073 € - 0,1044 €

Úroveň zásob
183953 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilného čapu
    6.5 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná

10262207

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná

10262221

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná

10140031

Cenové rozpätie
0,204 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.02 mm (ID) Prírodná

10069806

Cenové rozpätie
0,2193 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilného čapu
    8.0 mm
Krytka s rebrami 9.0 mm 10.0 mm (ID) Prírodná

10069813

Cenové rozpätie
0,228 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
20048 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilného čapu
    9.0 mm