Menu Hľadať

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú vhodnú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
75 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky Kúpiť
0,3045 € - 0,3532 € Vo výrobe
19.1 mm
0,3355 € - 0,8633 € Vo výrobe
31.8 mm
0,3514 € - 0,4253 € Vo výrobe
25.4 mm
0,3212 € - 0,3965 € Vo výrobe
25.4 mm
0,2704 € - 0,3346 € Vo výrobe
12.7 mm
0,4141 € - 0,4243 € Vo výrobe
25.4 mm
0,271 € - 0,3175 € Vo výrobe
19.1 mm
0,2599 € - 0,3346 € Vo výrobe
12.7 mm
0,3833 € - 0,3979 € Vo výrobe
31.8 mm
0,3832 € - 0,8356 € Vo výrobe
31.8 mm
0,2501 € - 0,32 € 500 Na sklade
19.1 mm
Vo výrobe
Vo výrobe
Vo výrobe
Vo výrobe
Vo výrobe
Vo výrobe
1,8267 € - 3,6312 € 250 Na sklade
76.2 mm
0,8227 € - 1,631 € 1980 Na sklade
12.7 mm
2,2729 € - 4,5096 € 5 Na sklade
101.6 mm
  • z/zo 4
19.1 mm 6000 N/A Žltá Polyetylén LD

10100493

Cenové rozpätie
0,3532 € - 0,3045 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 31.8 mm 6000 Polyetylén LD Žltá

10100516

Cenové rozpätie
0,8633 € - 0,3355 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 25.4 mm 6000 Polyetylén LD Žltá

10100509

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3514 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 25.4 mm 3000 Polyetylén LD Žltá

10100455

Cenové rozpätie
0,3965 € - 0,3212 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 12.7 mm 3000 PP Modrá

10100424

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2704 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 25.4 mm 3000 PP Modrá

10100462

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 19.1 mm 3000 PP Modrá

10100448

Cenové rozpätie
0,3175 € - 0,271 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
12.7 mm 3000 Krytky podľa normy SAE Žltá Polyetylén LD

10100417

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2599 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 31.8 mm 3000 PP Modrá

10100486

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 31.8 mm 3000 Polyetylén LD Žltá

10100479

Cenové rozpätie
0,8356 € - 0,3832 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE/PSI Chránič príruby 19.1 mm 3000 Polyetylén LD Žltá

10100431

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2501 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 2.000 in Polyetylén Modrá

10543894


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 2-1/2 in Polyetylén Modrá

10543900


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 3/4 in Polyetylén Modrá

10415696


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 6.000 in Polyetylén Modrá

10543931


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 1.000 in Polyetylén Modrá

10418048


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 125150 10.000 in Polyetylén Modrá

10544686


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby SAE 76.2 mm 3000 Polyetylén Modrá

10287699

Cenové rozpätie
3,6312 € - 1,8267 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    76.2 mm
  • Kompatibilný menovitý priemer
    76.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby SAE 12.7 mm 6000 SAE Polyetylén

10287712

Cenové rozpätie
1,631 € - 0,8227 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Kompatibilný menovitý priemer
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby SAE 101.6 mm 3000 Polyetylén Modrá

10287705

Cenové rozpätie
4,5096 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    101.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 25.4 mm 6000 Polyetylén Červená

10239940

Cenové rozpätie
4,4803 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.500 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239766

Cenové rozpätie
1,8331 € - 1,0988 €

Úroveň zásob
147 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.500 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239803

Cenové rozpätie
3,3969 € - 1,6314 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 6.000 in 300 Polyetylén LD Čierna

10239841

Cenové rozpätie
10,7763 € - 5,1874 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    152.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102527

Cenové rozpätie
1,3617 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 3.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102565

Cenové rozpätie
3,4847 € - 1,3358 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    76.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 10.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10242742

Cenové rozpätie
14,4367 € - 5,8149 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    254 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.500 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287743

Cenové rozpätie
8,1701 € - 4,1275 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 10.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287781

Cenové rozpätie
45,5651 € - 22,9945 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    254 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 3.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287828

Cenové rozpätie
13,119 € - 6,6236 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    76.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 8.000 in 300 Polyetylén LD Čierna

10287866

Cenové rozpätie
26,3844 € - 13,317 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    203.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 6.000 in 600 Polyetylén LD Čierna

10287903

Cenové rozpätie
27,1751 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    152.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.000 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239780

Cenové rozpätie
2,366 € - 1,1406 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 3.000 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239827

Cenové rozpätie
4,7146 € - 2,2589 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    76.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.500 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102503

Cenové rozpätie
0,7177 € - 0,6524 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102541

Cenové rozpätie
2,4363 € - 1,1741 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 6.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102589

Cenové rozpätie
9,4585 € - 4,5877 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    152.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 10.000 in 600 Polyetylén LD Čierna

10287729

Cenové rozpätie
41,8168 € - 21,112 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    254 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.500 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287767

Cenové rozpätie
2,5769 € - 1,301 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287804

Cenové rozpätie
9,40 € - 4,7411 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 6.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287842

Cenové rozpätie
36,1651 € - 18,2534 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    152.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 12.000 in 300 Polyetylén LD Čierna

10287880

Cenové rozpätie
34,6424 € - 17,4864 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    304.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 38.1 mm 6000 Polyetylén Červená

10239964

Cenové rozpätie
4,8024 € - 1,8546 €

Úroveň zásob
677 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.750 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239773

Cenové rozpätie
2,2167 € - 1,6175 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2.500 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239810

Cenové rozpätie
7,6722 € - 4,2391 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    63.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2.000 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10241622

Cenové rozpätie
3,309 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.500 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102534

Cenové rozpätie
1,8653 € - 0,6469 €

Úroveň zásob
118 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 4.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102572

Cenové rozpätie
5,4467 € - 2,6076 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    101.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 12.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10242759

Cenové rozpätie
22,3433 € - 10,4305 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    304.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.250 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287750

Cenové rozpätie
4,7146 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 12.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287798

Cenové rozpätie
27,6101 € - 27,6101 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    304.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 4.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287835

Cenové rozpätie
14,9931 € - 7,5718 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    101.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 10.000 in 300 Polyetylén LD Čierna

10287873

Cenové rozpätie
27,7315 € - 14,0003 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    254 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 8.000 in 600 Polyetylén LD Čierna

10287910

Cenové rozpätie
29,3128 € - 14,7952 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    203.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.250 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10239698

Cenové rozpätie
3,7775 € - 2,1055 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.250 in 300, 400, 600 Polyetylén LD Čierna

10239797

Cenové rozpätie
3,6312 € - 1,3624 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 4.000 in 300 Polyetylén LD Čierna

10239834

Cenové rozpätie
19,6492 € - 9,4543 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    101.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.750 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102510

Cenové rozpätie
3,3383 € - 1,492 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2.500 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102558

Cenové rozpätie
3,1626 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    63.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 8.000 in 125, 150 Polyetylén LD Čierna

10102596

Cenové rozpätie
8,4043 € - 4,0718 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    203.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 12.000 in 600 Polyetylén LD Čierna

10287736

Cenové rozpätie
26,8067 € - 26,8067 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    304.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287774

Cenové rozpätie
4,3339 € - 2,1893 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 0.750 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287811

Cenové rozpätie
3,0162 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 8.000 in 900 Polyetylén LD Čierna

10287859

Cenové rozpätie
37,9514 € - 19,1597 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    203.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 4.000 in 600 Polyetylén LD Čierna

10287897

Cenové rozpätie
11,3327 € - 5,7173 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    101.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 12.7 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239865

Cenové rozpätie
2,2987 € - 1,1086 €

Úroveň zásob
1666 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 31.8 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239896

Cenové rozpätie
3,8361 € - 1,5757 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 50.8 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239919

Cenové rozpätie
4,6268 € - 1,9103 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 25.4 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239889

Cenové rozpätie
2,8551 € - 1,3777 €

Úroveň zásob
1324 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 19.1 mm 6000 Polyetylén Červená

10239933

Cenové rozpätie
2,9869 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 19.1 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239872

Cenové rozpätie
2,3368 € - 1,0528 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 63.5 mm 3000 Polyetylén Modrá

10239926

Cenové rozpätie
5,0074 € - 2,0359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    63.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 31.8 mm 6000 Polyetylén Červená

10239957

Cenové rozpätie
4,4803 € - 1,8546 €

Úroveň zásob
593 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    31.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 1.500 in 3000 Polyetylén Modrá

10239902

Cenové rozpätie
3,1626 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    3000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
SAE Chránič príruby 50.8 mm 6000 Polyetylén Červená

10239971

Cenové rozpätie
5,4759 € - 2,5936 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Kód SAE
    6000 PSI
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790