Vertikálne ručné hákové a strmeňové rýchloupínače pracujú v horizontálnej rovine, čo umožňuje spojiť dve plochy dohromady v rovnakej rovine, alebo pod uhlom 90. Tieto rýchloupínače sú nízkoprofilové pre priestory s výškovým obmedzením.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Prídržná sila | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,3076 € - 40,0068 € | 1 Na sklade |
8.429 in
214.1 mm
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
2.976 in
75.6 mm
|
|||||||
22,1438 € - 25,0861 € | Vo výrobe |
6.213 in
157.8 mm
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||
26,0902 € - 29,5624 € | Vo výrobe |
7.646 in
194.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||
10390184 | 18,0023 € - 20,4008 € | 1 Na sklade |
|
374.8 lbs
170.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
15,7712 € - 17,8769 € | Vo výrobe |
3.969 in
100.8 mm
|
359.4 lbs
163.0 kg
|
1.213 in
30.8 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku