Menu Hľadať

Hríbová hlavica

Vo výrobe

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál vložky Dokončiť Kúpiť
6,8607 € - 6,8607 € Vo výrobe
51.6 mm
M8
Mosadz
Bez povrchovej úpravy
5,6335 € - 5,6335 € Vo výrobe
51.6 mm
M6
Mosadz
Bez povrchovej úpravy
6,8885 € - 6,8885 € Vo výrobe
51.6 mm
M10
Mosadz
Bez povrchovej úpravy
6,4284 € - 6,4284 € Vo výrobe
51.6 mm
M12
Mosadz
Bez povrchovej úpravy
11,0858 € - 26,1795 € Vo výrobe
50.0 mm
M12
Mosadz
Matné
Hríbová hlavica 51.6 mm M8 Fenol Čierna

10160893

Cenové rozpätie
6,8607 € - 6,8607 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    51.6 mm
  • Výška gombíka
    38.1 mm
  • Priemer drieku
    19.1 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
Hríbová hlavica 51.6 mm M6 Fenol Čierna

10160886

Cenové rozpätie
5,6335 € - 5,6335 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    51.6 mm
  • Výška gombíka
    38.1 mm
  • Priemer drieku
    19.1 mm
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
Hríbová hlavica 51.6 mm M10 Fenol Čierna

10160909

Cenové rozpätie
6,8885 € - 6,8885 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    51.6 mm
  • Výška gombíka
    38.1 mm
  • Priemer drieku
    19.1 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
Hríbová hlavica 51.6 mm M12 Fenol Čierna

10160916

Cenové rozpätie
6,4284 € - 6,4284 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer otočného gombíka
    51.6 mm
  • Výška gombíka
    38.1 mm
  • Priemer drieku
    19.1 mm
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
Guľaté rukoväte 50.0 mm M12 PP Čierna

10189269

Cenové rozpätie
26,1795 € - 11,0858 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    64.0 mm
  • Priemer drieku
    37.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm