Menu Hľadať

Káblové sedlá s uzamykateľným vrškom

Na sklade

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Celková dĺžka Vnútorná výška Hole Size Celková šírka Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,0752 € - 0,0924 € 1400 Na sklade
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,1519 € - 0,1854 € 1400 Na sklade
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0942 € - 0,1155 € Vo výrobe
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0756 € - 0,0924 € Vo výrobe
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0777 € - 0,0924 € Vo výrobe
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0758 € - 0,0924 € 15971 Na sklade
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0952 € - 0,1155 € 300 Na sklade
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0945 € - 0,1155 € 89 Na sklade
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,1785 € - 0,1785 € Vo výrobe
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,0755 € - 0,0924 € Vo výrobe
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0771 € - 0,0924 € 50 Na sklade
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0946 € - 0,1155 € Vo výrobe
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,0763 € - 0,0934 € Vo výrobe
18.0 mm
26.8 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Locking
0,0764 € - 0,0934 € 85 Na sklade
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,0767 € - 0,0934 € Vo výrobe
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,0763 € - 0,0934 € 500 Na sklade
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,0764 € - 0,0934 € 9600 Na sklade
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,1728 € - 0,1728 € 600 Na sklade
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
0,5404 € - 0,5513 € Vo výrobe
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Lepidlo
0,1743 € - 0,2133 € Vo výrobe
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Zatláčacie, samolepiace
  • z/zo 2
Káblové sedlo Zacvakávacie 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Celková výška
    17.8 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0756 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0777 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0758 €

Úroveň zásob
15971 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    18.7 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.7 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Vnútorná výška
    5.5 mm
  • Vnútorná šírka
    10.3 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Celková výška
    17.8 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Vnútorná výška
    8.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Celková výška
    26.8 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    19.2 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblová priechodka Zacvakávacie 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Cenové rozpätie
0,5513 € - 0,5404 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Celková výška
    10.4 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,095 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Celková výška
    18.7 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblové sedlo Zacvakávacie 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Vnútorná výška
    8.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Skrutka 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
Káblová priechodka Skrutka 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    21.5 mm
  • Celková výška
    14.7 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblová priechodka Lepidlo 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Cenové rozpätie
0,9956 € - 0,9956 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    21.5 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
Káblová priechodka Lepidlo 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Cenové rozpätie
0,4622 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Celková výška
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,389 €

Úroveň zásob
1630 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie sedla
    Uzamykateľný vršok
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Celková výška
    19.8 mm
  • Vnútorná výška
    11.2 mm
  • Vnútorná šírka
    11.2 mm