Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Čierna

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 6,4 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Essentra Part Number:

10261743

Manufacturer Part Number:

466861

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,0001 €
1000 + 0,5082 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

100,01 €

100 x 1,0001 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 33.3 mm
Celková výška 14.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 30.1 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás