Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 9.5 mm 11.9 mm 3.2 mm PA Čierna

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10380758

Manufacturer Part Number:

466928

267 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4988 €
500 + 0,2506 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

24,94 €

50 x 0,4988 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Ploché
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 11.9 mm
Celková výška 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 9.5 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás