Menu Hľadať

Zaslepovacia zátka 19.1 mm 23.2 mm Polyamid Čierna

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10308905

Manufacturer Part Number:

62MP0750

6000 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2188 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

218,80 €

1000 x 0,2188 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Certifikáty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 23.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 19.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás