Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 19.0 mm 23.2 mm 3.2 mm PA Biela

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 3,2 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Essentra Part Number:

10308912

Manufacturer Part Number:

62MP0750W

10114 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2133 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

213,30 €

1000 x 0,2133 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Okrúhle
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 23.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 19.0 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás