Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Čierna

Táto pevná polyamidová uzamykacia zátka je navrhnutá na zaistenie do štandardnej hrúbky plechu. Tento diel poskytuje čistý a jednoduchý spôsob na zatvorenie voliteľných priechodkových alebo výrobných prístupových otvorov. Sortiment je zhotovený na fungovanie na všetkých štandardných priemeroch otvorov a hrúbkach panelov.
Essentra Part Number:

10112175

Manufacturer Part Number:

PGM-26

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,1421 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

28,42 €

200 x 0,1421 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Zasunutím
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 16.7 mm
Celková výška 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 14.3 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás