Menu Hľadať

Kruhové organizéry vlákien

Na sklade

Sortiment prvkov k optickým vláknam prináša kruhové organizéry nízkoprofilových vlákien pre navíjanie rezervných vlákien na PCB dosku. Niektoré sa dajú rozlomiť na vodiace prvky po 90 alebo 180. Niektoré kruhové organizéry možno stohovať a namontovať na PCB dosku. Vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Polomer Spôsob montáže Celková výška Typ Kúpiť
2,0777 € - 5,0074 € Vo výrobe
Natural
30.0 mm
Skrutka
8.0 mm
Základňa s príchytkami
3,765 € - 3,765 € Vo výrobe
Čierna
30.0 mm
Lepidlo
3.9 mm
Skladovanie vlákna
4,6295 € - 4,6295 € Vo výrobe
Čierna
25.0 mm
Lepidlo
6.4 mm
Skladovanie vlákna
0,6833 € - 0,838 € 4600 Na sklade
Natural
43.2 mm
Lepidlo
8.2 mm
Základňa s príchytkami
3,3049 € - 3,3049 € 70 Na sklade
Čierna
25.0 mm
Skrutka
4.0 mm
Skladovanie vlákna
4,1694 € - 4,1694 € 130 Na sklade
Čierna
30.0 mm
Skrutka
12.4 mm
Skladovanie vlákna
5,522 € - 5,522 € 89 Na sklade
Čierna
40.0 mm
Skrutka
6.4 mm
Skladovanie vlákna
0,9287 € - 1,1559 € Vo výrobe
Natural
43. 2mm
Lepidlo
8.2 mm
Základňa s príchytkami
4,1275 € - 4,1275 € Vo výrobe
Čierna
25.0 mm
Lepidlo
4.0 mm
Skladovanie vlákna
5,8845 € - 5,8845 € Vo výrobe
Čierna
30.0 mm
Lepidlo
12.4 mm
Skladovanie vlákna
5,3826 € - 5,3826 € 290 Na sklade
Čierna
35.0 mm
Skrutka
8.0 mm
Skladovanie vlákna
1,2257 € - 1,506 € 40 Na sklade
Natural
43.2 mm
Skrutka
8.2 mm
Základňa s príchytkami
4,4623 € - 4,4623 € Vo výrobe
Čierna
30.0 mm
Skrutka
3.9 mm
Skladovanie vlákna
3,8486 € - 3,8486 € 35 Na sklade
Čierna
25.0 mm
Skrutka
6.4 mm
Skladovanie vlákna
0,5159 € - 0,6302 € 460 Na sklade
Natural
43.2 mm
Skrutka
8.2 mm
Základňa s príchytkami
8,6316 € - 8,6316 € Vo výrobe
Čierna
30.0 mm
Bez uchytenia
10.0 mm
Navíjacia cievka
Kruhový organizér optických vlákien Prírodná PA Skrutka 8.0 mm 30.0 mm

10111444

Cenové rozpätie
5,0074 € - 2,0777 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Základňa s príchytkami
  • Celková výška
    8.0 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 3.9 mm 30.0 mm PA Čierna

10312346

Cenové rozpätie
3,765 € - 3,765 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 6.4 mm 25.0 mm PA Čierna

10312391

Cenové rozpätie
4,6295 € - 4,6295 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 8.2 mm 43.2 mm PA Prírodná

10316078

Cenové rozpätie
0,838 € - 0,6833 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Obsahuje
    Adhesive
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Základňa s príchytkami
  • Celková výška
    8.2 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 4.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10312308

Cenové rozpätie
3,3049 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 12.4 mm 30.0 mm PA Čierna

10312377

Cenové rozpätie
4,1694 € - 4,1694 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 6.4 mm 40.0 mm PA Čierna

10312414

Cenové rozpätie
5,522 € - 5,522 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    2.8 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 8.2 mm 43. 2mm PA Prírodná

10316085

Cenové rozpätie
1,1559 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Obsahuje
    Adhesive
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Základňa s príchytkami
  • Celková výška
    8.2 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 4.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10312292

Cenové rozpätie
4,1275 € - 4,1275 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 12.4 mm 30.0 mm PA Čierna

10312360

Cenové rozpätie
5,8845 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 8.0 mm 35.0 mm PA Čierna

10312865

Cenové rozpätie
5,3826 € - 5,3826 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 8.2 mm 43.2 mm PA Prírodná

10111772

Cenové rozpätie
1,506 € - 1,2257 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Základňa s príchytkami
  • Celková výška
    8.2 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 3.9 mm 30.0 mm PA Čierna

10312353

Cenové rozpätie
4,4623 € - 4,4623 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 6.4 mm 25.0 mm PA Čierna

10312407

Cenové rozpätie
3,8486 € - 3,8486 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Skladovanie vlákna
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    4.6 mm
Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 8.2 mm 43.2 mm PA Prírodná

10111765

Cenové rozpätie
0,6302 € - 0,5159 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ
    Základňa s príchytkami
  • Celková výška
    8.2 mm
Kruhový organizér optických vlákien Bez uchytenia 10.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10312803

Cenové rozpätie
8,6316 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    No Mounting Hardware
  • Spôsob montáže
    Bez uchytenia
  • Typ
    Navíjacia cievka
  • Celková výška
    10.0 mm