Menu Hľadať

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková šírka Celková výška Kúpiť
6,2471 € - 11,8598 € 310 Na sklade
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplast
Plain Through Hole
26.0 mm
41.0 mm
7,4742 € - 14,1439 € 739 Na sklade
M5
121.0 mm
105.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
37.0 mm
8,7292 € - 16,1938 € 41 Na sklade
M5
133.0 mm
117.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
9,0918 € - 17,1894 € 8 Na sklade
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
41.0 mm
14,7394 € - 27,9364 € 84 Na sklade
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
30.0 mm
48.0 mm
14,9904 € - 28,405 € 88 Na sklade
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
36.0 mm
56.0 mm
0,2063 € - 0,2872 € Vo výrobe
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
Zacvakávacie
27.0 mm
11.5 mm
0,2719 € - 0,5359 € Vo výrobe
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polyetylén LD
Zacvakávacie
16.0 mm
26.0 mm
8,4503 € - 15,9888 € 195 Na sklade
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplast
Plain Through Hole
27.0 mm
45.0 mm
7,4742 € - 14,1439 € 142 Na sklade
M6
121.0 mm
105.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
37.0 mm
8,548 € - 16,1938 € 617 Na sklade
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
10,1237 € - 19,1514 € 176 Na sklade
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
27.0 mm
45.0 mm
14,7394 € - 27,9364 € Vo výrobe
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
30.0 mm
48.0 mm
14,9904 € - 28,405 € 49 Na sklade
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
36.0 mm
56.0 mm
0,2063 € - 0,2872 € Vo výrobe
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
Polyetylén HD
Zacvakávacie
11.5 mm
27.0 mm
0,2719 € - 0,5359 € Vo výrobe
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polyetylén LD
Zacvakávacie
16.0 mm
26.0 mm
0,1728 € - 0,3426 € Vo výrobe
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polyetylén LD
Zacvakávacie
24.0 mm
24.0 mm
6,2471 € - 11,8598 € 80 Na sklade
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplast
Plain Through Hole
26.0 mm
41.0 mm
11,5321 € - 21,8162 € 200 Na sklade
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplast
Plain Through Hole
28.0 mm
50.0 mm
8,2691 € - 15,6374 € 186 Na sklade
M6
133.0 mm
110.0 mm
Termoplast
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 2
Rukoväť 117.0 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252697

Cenové rozpätie
11,8598 € - 6,2471 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 105.0 mm M5 Termoplast Čierna

10252550

Cenové rozpätie
14,1439 € - 7,4742 €

Úroveň zásob
739 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Rukoväť 117.0 mm M5 Termoplast Čierna

10252598

Cenové rozpätie
16,1938 € - 8,7292 €

Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Rukoväť 117.0 mm M8 Termoplast Čierna

10252635

Cenové rozpätie
17,1894 € - 9,0918 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 110.0 mm M6 Duroplast Čierna

10252741

Cenové rozpätie
27,9364 € - 14,7394 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    110.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 132.0 mm M8 Duroplast Čierna

10252789

Cenové rozpätie
28,405 € - 14,9904 €

Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    36.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Úchyty na balenie 11.5 mm Non Threaded Polyetylén LD

10126523

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Natural
Úchyty na balenie 160.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Biela

10394977

Cenové rozpätie
0,5359 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Šírka základne
    16.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 132.0 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252703

Cenové rozpätie
15,9888 € - 8,4503 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 105.0 mm M6 Termoplast Čierna

10252567

Cenové rozpätie
14,1439 € - 7,4742 €

Úroveň zásob
142 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 117.0 mm M6 Termoplast Čierna

10252604

Cenové rozpätie
16,1938 € - 8,548 €

Úroveň zásob
617 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 132.0 mm M6 Termoplast Čierna

10252642

Cenové rozpätie
19,1514 € - 10,1237 €

Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 117.0 mm M8 Duroplast Čierna

10252758

Cenové rozpätie
27,9364 € - 14,7394 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 132.0 mm M10 Duroplast Čierna

10252796

Cenové rozpätie
28,405 € - 14,9904 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    36.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Úchyty na balenie 150.0 mm Non Threaded Polyetylén HD Žltá

10126530

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    150.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Žltá
Úchyty na balenie 160.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Čierna

10394984

Cenové rozpätie
0,5359 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Čierna
Úchyty na balenie 24.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Čierna

10394960

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    158.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 117.0 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252680

Cenové rozpätie
11,8598 € - 6,2471 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 179.0 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252727

Cenové rozpätie
21,8162 € - 11,5321 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    179.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    204.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 110.0 mm M6 Termoplast Čierna

10252581

Cenové rozpätie
15,6374 € - 8,2691 €

Úroveň zásob
186 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    110.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 93.5 mm M6 Termoplast Čierna

10252628

Cenové rozpätie
16,3987 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    21.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.5 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    113.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rukoväť 93.5 mm M8 Termoplast Čierna

10252666

Cenové rozpätie
26,3551 € - 13,9027 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.5 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    204.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 120.0 mm M8 Duroplast Čierna

10252772

Cenové rozpätie
27,9364 € - 14,7394 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 93.5 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252673

Cenové rozpätie
11,0105 € - 5,8149 €

Úroveň zásob
193 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    21.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.5 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 132.0 mm Non Threaded Termoplast Čierna

10252710

Cenové rozpätie
15,9888 € - 8,4503 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 110.0 mm M5 Termoplast Čierna

10252574

Cenové rozpätie
15,6374 € - 8,2691 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    110.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Rukoväť 117.0 mm M8 PA Čierna

10252611

Cenové rozpätie
16,1938 € - 8,548 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 179.0 mm M8 Termoplast Čierna

10252659

Cenové rozpätie
19,1514 € - 10,1237 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    179.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    132.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rukoväť 120.0 mm M6 Duroplast Čierna

10252765

Cenové rozpätie
27,9364 € - 14,7394 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Úchyty na balenie 24.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Biela

10394953

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    158.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Biela
Zosilnená doska 150.0 mm Non Threaded Polyetylén LD

10394991

Cenové rozpätie
1,8068 € - 0,9161 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    150.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 105.0 mm M6 Duroplast Čierna

10252734

Cenové rozpätie
27,9364 € - 13,9027 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    105.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6