Menu Hľadať

Nábytkové magnety skrutkovacie - celokovové

Na sklade

Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Pull Force Materiál púzdra Upínací mechanizmus Celková dĺžka Celková šírka Celková výška Kúpiť
7,028 € - 14,7588 € Vo výrobe
Tlakovo liaty zinok
Magnetická príchytka a protiplech
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
16,3569 € - 34,3496 € 23 Na sklade
Zamak
Magnetická príchytka a protiplech
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
37,9152 € - 79,6219 € Vo výrobe
Nehrdzavejúca oceľ
Príchytka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
1,506 € - 2,4656 € 316 Na sklade
PA
Protiplech
13,6796 € - 28,7271 € Vo výrobe
Zamak
Magnetická príchytka a protiplech
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
50,1027 € - 105,2157 € Vo výrobe
Nehrdzavejúca oceľ
Príchytka
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
4,4065 € - 9,2536 € 2 Na sklade
Mosadz
Magnetická príchytka a protiplech
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
20,3311 € - 42,6953 € 20 Na sklade
Zamak
Magnetická príchytka a protiplech
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
20,2162 € - 20,2162 € Vo výrobe
Nehrdzavejúca oceľ
Príchytka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
22,1438 € - 36,253 € 22 Na sklade
Zamak
Príchytka
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
11,0858 € - 23,2803 € Vo výrobe
Zamak
Magnetická príchytka a protiplech
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
23,9149 € - 50,2212 € Vo výrobe
Zamak
Magnetická príchytka a protiplech
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
21,0702 € - 44,2474 € Vo výrobe
Nehrdzavejúca oceľ
Príchytka
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
Nábytkové magnety 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Cenové rozpätie
14,7588 € - 7,028 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    8505191090
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    70.0 mm
Nábytkové magnety 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Cenové rozpätie
34,3496 € - 16,3569 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    110.0 g
Nábytkové magnety 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Cenové rozpätie
79,6219 € - 37,9152 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Príchytka
  • Materiál magnetu
    Samarium-kobalt
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    40.0 mm
Prídržný prvok Šedá

10272657

Cenové rozpätie
2,4656 € - 1,506 €

Úroveň zásob
316 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Upínací mechanizmus
    Protiplech
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Dĺžka dosky
    65.0 m
  • Hrúbka dosky
    2.0 mm
Nábytkové magnety 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Cenové rozpätie
28,7271 € - 13,6796 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    74.0 g
Nábytkové magnety 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Cenové rozpätie
105,2157 € - 50,1027 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Príchytka
  • Materiál magnetu
    Samarium-kobalt
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    40.0 mm
Nábytkové magnety 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Poniklované

10201763

Cenové rozpätie
9,2536 € - 4,4065 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8505191090
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    32.0 g
Nábytkové magnety 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Cenové rozpätie
42,6953 € - 20,3311 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    140.0 g
Nábytkové magnety 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Cenové rozpätie
20,2162 € - 20,2162 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    8302420090
  • Upínací mechanizmus
    Príchytka
  • Materiál magnetu
    Samarium-kobalt
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    11.0 g
Nábytkové magnety 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Poniklované

10272541

Cenové rozpätie
36,253 € - 22,1438 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8505111065
  • Upínací mechanizmus
    Príchytka
  • Materiál magnetu
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    39.0 mm
Nábytkové magnety 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Cenové rozpätie
23,2803 € - 11,0858 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    56.0 g
Nábytkové magnety 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Cenové rozpätie
50,2212 € - 23,9149 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Upínací mechanizmus
    Magnetická príchytka a protiplech
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    206.0 g
Nábytkové magnety 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Cenové rozpätie
44,2474 € - 21,0702 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    8302420090
  • Upínací mechanizmus
    Príchytka
  • Materiál magnetu
    Samarium-kobalt
  • Spôsob montáže
    Naskrutkovať
  • Hmotnosť západky
    11.0 g