Menu Hľadať

Narážací klzák

Vo výrobe

Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer kompatibilnej rúrky Kúpiť
1,2257 € - 1,4556 € Vo výrobe
Polyamid, oceľ
28.5 mm
1,0706 € - 1,2679 € Vo výrobe
Oceľ
22.0 mm
1,0094 € - 1,1999 € Vo výrobe
Polyamid, oceľ
19.0 mm
1,2312 € - 1,4556 € Vo výrobe
Oceľ
28.5 mm
1,0149 € - 1,1999 € Vo výrobe
Oceľ
19.0 mm
Okrúhly klzák - štandardný Okrúhle 31.0 mm 28.5 mm

10435946

Cenové rozpätie
1,4556 € - 1,2257 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid, oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Okrúhly klzák - štandardný Okrúhle 31.0 mm 22.0 mm

10435960

Cenové rozpätie
1,2679 € - 1,0706 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Okrúhly klzák - štandardný Okrúhle 31.0 mm 19.0 mm

10435939

Cenové rozpätie
1,1999 € - 1,0094 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid, oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Okrúhly klzák - štandardný Okrúhle 31.0 mm 28.5 mm

10435977

Cenové rozpätie
1,4556 € - 1,2312 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Okrúhly klzák - štandardný Okrúhle 31.0 mm 19.0 mm

10435953

Cenové rozpätie
1,1999 € - 1,0149 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Výška hlavy
    18.0 mm