Menu Hľadať

Narážací klzák s pružinou

Vo výrobe

Narážacie klzáky s pružinovou vložkou sú jednodielne pre ľahšiu aplikáciu. Zatláčacie klzáky sú okrúhle profily a dodávajú sa v rôznych materiáloch a povrchových úpravách pre rôzne aplikácie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Výška vložky Priemer hlavy Kúpiť
0,7944 € - 0,9427 € Vo výrobe
0,9904 € - 1,1754 € Vo výrobe
8.7 mm
31.0 mm
0,6094 € - 0,7237 € Vo výrobe
Biela
13.5 mm
23.4 mm
0,6094 € - 0,7237 € Vo výrobe
Čierna
13.5 mm
23.4 mm
1,0706 € - 1,2706 € Vo výrobe
8.7 mm
31.0 mm
1,2706 € - 1,2706 € Vo výrobe
9.0 mm
31.0 mm
0,8434 € - 1,0026 € Vo výrobe
Narážací klzák s pružinou 19.0 mm 1.5 mm Oceľ

10435847

Cenové rozpätie
0,9427 € - 0,7944 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7326909890
Narážací klzák s pružinou 31.0 mm Oceľ

10435908

Cenové rozpätie
1,1754 € - 0,9904 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Commodity Code
    7326909890
Narážací klzák s pružinou 23.4 mm Oceľ Biela

10435878

Cenové rozpätie
0,7237 € - 0,6094 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ, polyamid
  • Farba
    Biela
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
Narážací klzák s pružinou 23.4 mm Oceľ Čierna

10435885

Cenové rozpätie
0,7237 € - 0,6094 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ, polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
Narážací klzák s pružinou 31.0 mm Oceľ

10435915

Cenové rozpätie
1,2706 € - 1,0706 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Commodity Code
    7326909890
Narážací klzák s pružinou 31.0 mm Oceľ

10435892

Cenové rozpätie
1,2706 € - 1,2706 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid, oceľ
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kovové hroty
    Áno
  • Commodity Code
    7326909890
Narážací klzák s pružinou 22.0 mm 1.5 mm Oceľ

10435854

Cenové rozpätie
1,0026 € - 0,8434 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Commodity Code
    7326909890