Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - kovová šesťhranná hlava so zahĺbením

Vo výrobe

Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
2,0219 € - 6,2081 € Vo výrobe
M6
12.0 mm
2,3845 € - 7,3501 € Vo výrobe
M6
32.0 mm
3,3087 € - 9,9348 € Vo výrobe
M8
50.0 mm
2,0219 € - 6,2081 € Vo výrobe
M6
10.0 mm
2,1195 € - 6,5595 € Vo výrobe
M6
25.0 mm
2,9708 € - 8,9294 € Vo výrobe
M8
40.0 mm
2,1195 € - 6,5595 € Vo výrobe
M5
16.0 mm
2,0637 € - 6,3837 € Vo výrobe
M6
16.0 mm
2,3313 € - 7,1943 € Vo výrobe
M8
25.0 mm
3,7092 € - 11,157 € Vo výrobe
M8
63.0 mm
2,0219 € - 2,9562 € Vo výrobe
M4
32.0 mm
2,0637 € - 6,3837 € Vo výrobe
M5
8.0 mm
2,0219 € - 6,2081 € Vo výrobe
M4
10.0 mm
2,0219 € - 6,2081 € Vo výrobe
M4
25.0 mm
2,0637 € - 6,3837 € Vo výrobe
M5
12.0 mm
2,1195 € - 6,5595 € Vo výrobe
M5
20.0 mm
2,0637 € - 3,0399 € Vo výrobe
M6
20.0 mm
2,5518 € - 7,8479 € Vo výrobe
M8
32.0 mm
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 12.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210635

Cenové rozpätie
6,2081 € - 2,0219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 32.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210673

Cenové rozpätie
7,3501 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 50.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210710

Cenové rozpätie
9,9348 € - 3,3087 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 10.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210628

Cenové rozpätie
6,2081 € - 2,0219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 25.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210666

Cenové rozpätie
6,5595 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 40.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210703

Cenové rozpätie
8,9294 € - 2,9708 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 16.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210604

Cenové rozpätie
6,5595 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 16.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210642

Cenové rozpätie
6,3837 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 25.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210680

Cenové rozpätie
7,1943 € - 2,3313 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 63.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210727

Cenové rozpätie
11,157 € - 3,7092 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    63.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 32.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210567

Cenové rozpätie
2,9562 € - 2,0219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 8.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210581

Cenové rozpätie
6,3837 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 10.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210574

Cenové rozpätie
6,2081 € - 2,0219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 25.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210550

Cenové rozpätie
6,2081 € - 2,0219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 12.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210598

Cenové rozpätie
6,3837 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 20.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210611

Cenové rozpätie
6,5595 € - 2,1195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 20.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210659

Cenové rozpätie
3,0399 € - 2,0637 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 32.0 mm Oceľ, polyacetál POM

10210697

Cenové rozpätie
7,8479 € - 2,5518 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Hustota závitu
    Hrubá
  • Maximálna sila v ťahu
    500 N/mm²
  • Typ skrutky
    Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot