Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0554 € - 0,0739 € | Vo výrobe |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
0,153 € - 0,2179 € | 97 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
0,0872 € - 0,0944 € | 48 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,1215 € - 0,1924 € | Vo výrobe |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,0554 € - 0,0715 € | Vo výrobe |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1134 € - 0,1203 € | Vo výrobe |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,0588 € - 0,0866 € | Vo výrobe |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1759 € - 0,1868 € | 400 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,7649 € - 0,7649 € | 768 Na sklade |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,2193 € - 0,2193 € | 500 Na sklade |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,0679 € - 0,074 € | Vo výrobe |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
10053706 | 0,0705 € - 0,0705 € | 2000 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0525 € - 0,0525 € | 800 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,1367 € - 0,1367 € | 1722 Na sklade |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,0666 € - 0,0823 € | 96 Na sklade |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,1841 € - 0,2273 € | 10 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,2176 € - 0,2687 € | Vo výrobe |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,062 € - 0,0765 € | 312 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,1837 € - 0,2268 € | 1000 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,2008 € - 0,2479 € | 500 Na sklade |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku