Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nastavovacia upínacia skrutka s dlhou hlavou. Prevedenie, ktoré kombinuje hmatové vlastnosti nastavovacích skrutiek s prídržnou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov panelov.
Essentra Part Number:

20138035

Manufacturer Part Number:

20138035

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,19 €
100 - 249 2,87 €
250 - 749 2,55 €
750 + 2,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,19 €

1 x 3,19 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás