Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M4 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia ručná skrutka s dlhou hlavou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Essentra Part Number:

20181277

Manufacturer Part Number:

20181277

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,8333 €
100 - 249 3,45 €
250 - 749 3,0666 €
750 + 2,6833 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,83 €

1 x 3,8333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 25.0
l2 025 12.5
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás