Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia ručná skrutka s nízkoprofilovou hlavou a drážkou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Essentra Part Number:

20182120

Manufacturer Part Number:

20182120

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 025 16.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás