20188405
20188405
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 4.5 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 12.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 | 6.0 |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Dokončiť | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku