Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M3.5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nastavovacia upínacia skrutka s tenkou hlavou. Prevedenie, ktoré kombinuje hmatové vlastnosti nastavovacích skrutiek s prídržnou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov panelov.
Essentra Part Number:

20139018

Manufacturer Part Number:

20139018

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,25 €

1 x 3,25 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 16.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás