Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celková dĺžka | Farba | Dokončiť | Dĺžka čapu | Materiál tela | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2644 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.217 in
5.5 mm
|
Polyamid
|
|||||
1,5642 € - 8,8728 € | 90 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
||||
231 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
|||||
90 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oceľ
|
|||||
10134610 | 0,2585 € - 1,4875 € | 2336 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
|||
2,496 € - 12,7383 € | 84 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.657 in
67.5 mm
|
Oceľ
|
||||
2,0219 € - 10,3663 € | Vo výrobe |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.028 in
51.5 mm
|
Oceľ
|
||||
12 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Prírodná
|
3.307 in
84.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|||||
1,5642 € - 8,2871 € | 19 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
||||
1,7151 € - 8,7557 € | 263 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.028 in
51.5 mm
|
Oceľ
|
||||
Vo výrobe |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oceľ
|
|||||
4,2219 € - 8,8661 € | Vo výrobe |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Prírodná
|
3.307 in
84.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku