V sortimente na ochranu hadíc a káblov nájdete štandardné aj prémiové prevedenie ohňovzdorných návlekov, ktoré ponúkajú vysoko kvalitné pružné ochranné krytie pre káble, hydraulické vedenia a gumové hadice. Ohňovzdorné návleky zaisťujú ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, priamym plameňom a zásahu tekutým kovom. Vnútorný návlek má dobré izolačné vlastnosti a prevádzkovú teplotu 700 C. Červený silikónový kryt štandardného návleku je samozhášavý a vysoko pružný, takže ho možno ľahko nasadiť aj na zahnuté alebo nepravidelné tvary. Návlek prémium má vonkajší povlak zo silného vytlačovaného silikónu, ktorý zaisťuje stály tvar a umožňuje ľahké nasadenie na rovné hadice, rúrky a káble
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891,4219 € - 891,4219 € | Vo výrobe |
Grey
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
1 343,4687 € - 1 343,4687 € | Vo výrobe |
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 814,5732 € - 1 814,5732 € | Vo výrobe |
Grey
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
25,0174 € - 25,0174 € | 40 Na sklade |
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
38,3301 € - 38,3301 € | Vo výrobe |
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
82,6025 € - 82,6025 € | Vo výrobe |
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
182,7478 € - 206,3408 € | Vo výrobe |
Strieborná farba
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 180,7605 € - 1 180,7605 € | Vo výrobe |
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
1 558,2699 € - 1 558,2699 € | Vo výrobe |
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
2 479,4407 € - 2 479,4407 € | Vo výrobe |
Grey
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
31,623 € - 31,623 € | Vo výrobe |
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
51,9495 € - 51,9495 € | Vo výrobe |
Červená
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
127,7164 € - 158,7197 € | Vo výrobe |
Strieborná farba
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1 015,1535 € - 1 015,1535 € | Vo výrobe |
Grey
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
1 435,5714 € - 1 435,5714 € | Vo výrobe |
Grey
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
2 265,8307 € - 2 265,8307 € | Vo výrobe |
Grey
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
10308110 | 27,9695 € - 27,9695 € | Vo výrobe |
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
43,9561 € - 43,9561 € | Vo výrobe |
Červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
95,7873 € - 111,0987 € | Vo výrobe |
Strieborná farba
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
207,5393 € - 238,0796 € | Vo výrobe |
Strieborná farba
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku