Menu Hľadať

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Vo výrobe

Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Dĺžka dlhého závitu Kúpiť
17,9986 € - 17,9986 € Vo výrobe
M12
152.4 mm
19.1 mm
14,8928 € - 14,8928 € Vo výrobe
M10
152.4 mm
19.1 mm
11,6998 € - 11,6998 € Vo výrobe
M8
63.5 mm
12.7 mm
12,992 € - 12,992 € Vo výrobe
M6
127.0 mm
12.7 mm
12,4986 € - 12,4986 € Vo výrobe
M6
88.9 mm
12.7 mm
11,4763 € - 11,4763 € Vo výrobe
M6
63.5 mm
12.7 mm
12,4804 € - 12,4804 € Vo výrobe
M8
127.0 mm
12.7 mm
20,1219 € - 20,1219 € Vo výrobe
M12
203.2 mm
25.4 mm
Tyč riadiacej páky 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Cenové rozpätie
17,9986 € - 17,9986 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    19.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Tyč riadiacej páky M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510

Cenové rozpätie
14,8928 € - 14,8928 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    19.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Tyč riadiacej páky 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Cenové rozpätie
11,6998 € - 11,6998 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497

Cenové rozpätie
12,992 € - 12,992 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480

Cenové rozpätie
12,4986 € - 12,4986 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Tyč riadiacej páky M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473

Cenové rozpätie
11,4763 € - 11,4763 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Tyč riadiacej páky M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Cenové rozpätie
12,4804 € - 12,4804 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    12.7 mm
  • Priemer hriadeľa
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Tyč riadiacej páky M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Cenové rozpätie
20,1219 € - 20,1219 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dlhého závitu
    25.4 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M12