Menu Hľadať

Plastové lopatkové matice

Na sklade

Lopatkové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Wing Spread Kúpiť
0,2523 € - 0,2523 € 2079 Na sklade
M6
12.5 mm
0,2035 € - 0,2439 € 18600 Na sklade
M8
13.0 mm
0,3416 € - 0,3416 € 491 Na sklade
M5
12.5 mm
0,3626 € - 0,3626 € Vo výrobe
M4
12.5 mm
0,2412 € - 0,7167 € Vo výrobe
M4
13.0 mm
0,2426 € - 0,7251 € Vo výrobe
M6
13.0 mm
0,2412 € - 0,7209 € Vo výrobe
M5
13.0 mm
Krídlová matica M6 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064924

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
2079 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M8 13.0 mm Polyamid Prírodná

10262498

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
18600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M5 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064917

Cenové rozpätie
0,3416 € - 0,3416 €

Úroveň zásob
491 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M4 12.5 mm Polyamid Prírodná

10064900

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M4 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326848

Cenové rozpätie
0,7167 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M6 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326862

Cenové rozpätie
0,7251 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Krídlová matica M5 13.0 mm Polyamid Prírodná

10326855

Cenové rozpätie
0,7209 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6