Menu Hľadať

Plechové pánty skrutkovacie

Na sklade

Plechové pánty skrutkovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na priskrutkovanie na rám na viaceré priemyselné jednotky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celková dĺžka Materiál Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
30,5644 € - 64,1851 € Vo výrobe
6.8 mm
63.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.0 mm
140.0 mm
11,0916 € - 21,9761 € 5 Na sklade
10.0 mm
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
3.0 mm
30.0 mm
8,8145 € - 17,4627 € Vo výrobe
10.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
3.0 mm
30.0 mm
11,0916 € - 21,9761 € 3 Na sklade
10.0 mm
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
3.0 mm
30.0 mm
Vo výrobe
10.0 mm
100.0 mm
Oceľ
3.0 mm
50.0 mm
30,5644 € - 64,1851 € 34 Na sklade
6.8 mm
44.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.0 mm
150.0 mm
Vo výrobe
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
3.0 mm
30.0 mm
43,0467 € - 85,2736 € Vo výrobe
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
15.0 mm
50.0 mm
15,3886 € - 25,2787 € Vo výrobe
6.8 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.0 mm
60.0 mm
43,0467 € - 85,2736 € Vo výrobe
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
15.0 mm
50.0 mm
Výkyvné pánty 63.0 mm 140.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090527

Cenové rozpätie
64,1851 € - 30,5644 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    63.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
Výkyvné pánty 80.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281406

Cenové rozpätie
21,9761 € - 11,0916 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka tela
    80.0 mm
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
Výkyvné pánty 60.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281390

Cenové rozpätie
17,4627 € - 8,8145 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka tela
    60.0 mm
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
Výkyvné pánty 80.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283165

Cenové rozpätie
21,9761 € - 11,0916 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka tela
    80.0 mm
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
Výkyvné pánty 100.0 mm 50.0 mm Oceľ

10283219


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka tela
    100.0 mm
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
Výkyvné pánty 44.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090534

Cenové rozpätie
64,1851 € - 30,5644 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    150.0 mm
Výkyvné pánty 60.0 mm 30.0 mm Oceľ

10283196


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka tela
    60.0 mm
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
Záves vysaditeľný 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100967

Cenové rozpätie
85,2736 € - 43,0467 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090541

Cenové rozpätie
25,2787 € - 15,3886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
Pánt vysaditeľný 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100950

Cenové rozpätie
85,2736 € - 43,0467 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    60.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm