Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - stohovateľné

Na sklade

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Panel Thickness B Range Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2886 € - 0,3584 € Vo výrobe
4.0 mm
4.0 mm
14.0 mm
0,2886 € - 0,3584 € Vo výrobe
4.0 mm
4.0 mm
17.3 mm
0,2886 € - 0,3584 € 600 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
10.9 mm
0,2886 € - 0,3584 € Vo výrobe
4.0 mm
4.0 mm
20.3 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001400

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 17.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001417

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001431

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001424

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm