Menu Hľadať

Podpierky PCB s miskovitou základňou

Na sklade

Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2775 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
14.3 mm
0,2719 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
9.5 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
11.1 mm
0,2705 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
6.4 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
15.9 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
8.0 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
0,3374 € - 0,3374 € Vo výrobe
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
0,3165 € - 0,3918 € Vo výrobe
2.5 mm
2.5 mm
4.8 mm
0,34 € - 0,4231 € Vo výrobe
2.5 mm
2.5 mm
11.1 mm
0,3304 € - 0,4071 € 200 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
6.4 mm
0,3053 € - 0,3793 € Vo výrobe
2.5 mm
2.5 mm
3.2 mm
0,3695 € - 0,4601 € Vo výrobe
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001691

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001660

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001677

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 12.7 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10001684

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001653

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001639

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10152881

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10152874

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001646

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001608

Cenové rozpätie
0,3918 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487617

Cenové rozpätie
0,4231 € - 0,34 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001615

Cenové rozpätie
0,4071 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001592

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001622

Cenové rozpätie
0,4601 € - 0,3695 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm