Menu Hľadať

Poistné podložky - s vonkajším ozubením

Na sklade

Poistné podložky s vonkajším ozubením poskytujú zvýšenú odolnosť proti uvoľneniu vplyvom vibrácií.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Overall Height Kúpiť
0,027 € - 0,027 € Vo výrobe
3.1 mm
6.0 mm
0,0417 € - 0,0582 € 80 Na sklade
2.8 mm
5.0 mm
0,03 € - 0,03 € Vo výrobe
5.1 mm
9.2 mm
0,0642 € - 0,1019 € Vo výrobe
8.2 mm
14.0 mm
0,0242 € - 0,0242 € 710 Na sklade
4.1 mm
8.0 mm
0,0393 € - 0,0547 € Vo výrobe
6.1 mm
11.0 mm
Ozubená poistná podložka 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Pozinkovaná oceľ

10239988

Cenové rozpätie
0,027 € - 0,027 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Dokončiť
    Zinc Plated
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka
Ozubená poistná podložka 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456637

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka
  • Poloha zuba
    Vonkajšie
Ozubená poistná podložka 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Pozinkovaná oceľ

10240007

Cenové rozpätie
0,03 € - 0,03 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Dokončiť
    Zinc Plated
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka
Ozubená poistná podložka 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Pozinkovaná oceľ

10240021

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,0642 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Dokončiť
    Zinc Plated
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka
Ozubená poistná podložka 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Pozinkovaná oceľ

10239995

Cenové rozpätie
0,0242 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
710 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Dokončiť
    Zinc Plated
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka
Ozubená poistná podložka 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Pozinkovaná oceľ

10240014

Cenové rozpätie
0,0547 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Dokončiť
    Zinc Plated
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Poistná podložka