Menu Hľadať

Preklápacie závesné skrutky s okom

Vo výrobe

Preklápacie závesné skrutky s okom sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele s čiernou povrchovou úpravou na odolnosť voči korózii. Pod záťažou sa preklápajú o 180. Konštrukčný koeficient: 6:1. Certifikované tepelné spracovanie. Oká a skrutky sú magnetické častice testované podľa ASTM 1444. Skrutky sú súčasťou dodávky Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná výška krúžku Výška základne Priemer krúžku Nosnosť Celková šírka Priemer základne Kúpiť
82,1751 € - 82,1751 € Vo výrobe
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
403,4155 € - 403,4155 € Vo výrobe
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
89,3845 € - 89,3845 € Vo výrobe
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
132,8775 € - 132,8775 € Vo výrobe
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
282,7395 € - 282,7395 € Vo výrobe
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Závesné skrutky s okom 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Čierna

10396094

Cenové rozpätie
82,1751 € - 82,1751 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    907.2 kg
  • Priemer krúžku
    7.9 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    50.8 mm
  • Výška základne
    19.1 mm
  • Celková šírka
    63.5 mm
Závesné skrutky s okom 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Čierna

10396131

Cenové rozpätie
403,4155 € - 403,4155 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    9071.8 kg
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    127.0 mm
  • Výška základne
    47.6 mm
  • Celková šírka
    157.2 mm
Závesné skrutky s okom 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Čierna

10396100

Cenové rozpätie
89,3845 € - 89,3845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    1134 kg
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    63.5 mm
  • Výška základne
    22.2 mm
  • Celková šírka
    81.0 mm
Závesné skrutky s okom 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Čierna

10396117

Cenové rozpätie
132,8775 € - 132,8775 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    2268 kg
  • Priemer krúžku
    12.7 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    76.2 mm
  • Výška základne
    28.6 mm
  • Celková šírka
    98.4 mm
Závesné skrutky s okom 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Čierna

10396124

Cenové rozpätie
282,7395 € - 282,7395 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    5443.1 kg
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    101.6 mm
  • Výška základne
    34.9 mm
  • Celková šírka
    133.4 mm