Menu Hľadať

Prírodná PA Fixačné ploché podložky - Vnútorný priemer 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; Hrúbka 3.0 mm | 0.118 in; Rozmer kompatibilnej skrutky M16

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 6) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 6 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou s odolnosťou voči chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Essentra Part Number:

10114339

Manufacturer Part Number:

003160000001

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2105 €
500 - 999 0,1966 €
1000 + 0,1506 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

52,63 €

250 x 0,2105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná plochá podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Vonkajší priemer 30.0 mm
Vnútorný priemer 17.0 mm
Hrúbka 3.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás