Menu Hľadať

Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Fixačná podložka z LDPE má vonkajší priemer 6,5 mm | 0,256 palca, vnútorný priemer 2,7 mm | 0,106 palca a hrúbku 1,1 mm | 0,043 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek M2.3.
Essentra Part Number:

10116784

Manufacturer Part Number:

015102500203

218 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0383 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

38,30 €

1000 x 0,0383 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Grey
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M2.3
Vonkajší priemer 5.0 mm
Vnútorný priemer 2.7 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás