Menu Hľadať

Prírodná PA Plochá podložka Fixačná podložka - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; Hrúbka 2.8 mm | 0.11 in;

Essentra Part Number:

10055854

Manufacturer Part Number:

031080000001

411 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0846 €
1000 + 0,0606 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

42,30 €

500 x 0,0846 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Plochá podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Vonkajší priemer 13.0 mm
Vnútorný priemer 8.4 mm
Hrúbka 2.8 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás