Menu Hľadať

Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

Fixačná podložka z čierneho PVC - 3,2 mm | 0,126 palca; 9,0 mm | 0,354 palca; hrúbka 1,5 mm | 0,059 palca; kompatibilná veľkosť skrutky M3
Essentra Part Number:

10117279

Manufacturer Part Number:

032030011407

170 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0409 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

40,90 €

1000 x 0,0409 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M3
Vonkajší priemer 9.0 mm
Vnútorný priemer 3.2 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás