Menu Hľadať

Fixačná podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Fixačná podložka z čierneho PVC - 6,4 mm | 0,252 palca; 2 mm | 0,079 palca; hrúbka 2,0 mm | 0,079 palca; kompatibilná veľkosť skrutky M3
Essentra Part Number:

10117293

Manufacturer Part Number:

032050011407

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0933 €
1000 + 0,0668 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

46,65 €

500 x 0,0933 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná plochá podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M5
Vonkajší priemer 15.0 mm
Vnútorný priemer 5.3 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás